(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorio para tubería - con sellador de roscas, boquilla hexagonal, macho NPT x macho BSPT, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorio para tubería - con sellador de roscas, boquilla hexagonal, macho NPT x macho BSPT, acero inoxidable 304, clase 150

El accesorio de tubería con boquilla hexagonal de acero inoxidable 304 fabricado con sellador de roscas puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-8374
ZUSA-PF-8375
ZUSA-PF-8376
ZUSA-PF-8377
ZUSA-PF-8378
ZUSA-PF-8379
ZUSA-PF-8380
ZUSA-PF-8381
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

51 Días

1/8" NPT machoMacho BSPT de 1/8"1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" NPT macho1/4" BSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8" NPT machoMacho BSPT de 3/8"3/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2" NPT macho1/2" BSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4" NPT macho3/4" BSPT macho3/4"
1 Pieza(s)

81 Días

1" NPT machoBSPT macho de 1"1"
1 Pieza(s)

51 Días

Macho NPT de 1-1/2"Macho BSPT de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

Macho NPT de 2"BSPT macho de 2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión NPT
Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 304 Estilo Pezón hexagonal
Forma Derecho Tipo de rosca de tubería NPT, BSPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico