(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorio para tubería - acoplamiento, hembra BSPT, acero inoxidable 316, clase 150

Accesorio para tubería - acoplamiento, hembra BSPT, acero inoxidable 316, clase 150

El accesorio de instrumentación para acoplamiento de tuberías fabricado en acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-7512
ZUSA-PF-7513
ZUSA-PF-7514
ZUSA-PF-7515
ZUSA-PF-7516
ZUSA-PF-7517
ZUSA-PF-7518
ZUSA-PF-7519
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/8" BSPT hembra1/8" BSPT hembra1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT hembra1/4" BSPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" BSPT hembra3/8" BSPT hembra3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT hembra1/2" BSPT hembra1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT hembra3/4" BSPT hembra3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1" BSPT hembra1" BSPT hembra1"
1 Pieza(s)

13 Días

Hembra BSPT de 1-1/2"Hembra BSPT de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT hembra de 2"BSPT hembra de 2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión Rc
Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 316 Estilo Acoplamiento
Forma Derecho Tipo de rosca de tubería BSPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico