(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor para tubería - unión, acero inoxidable 304, BSPT hembra, clase 150

Racor para tubería - unión, acero inoxidable 304, BSPT hembra, clase 150

Las tuberías de unión fabricadas en acero inoxidable 304 pueden resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-8138
ZUSA-PF-8139
ZUSA-PF-8140
ZUSA-PF-8141
ZUSA-PF-8142
ZUSA-PF-8143
ZUSA-PF-8144
ZUSA-PF-8145
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/8" BSPT hembra1/8" BSPT hembra1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT hembra1/4" BSPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" BSPT hembra3/8" BSPT hembra3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT hembra1/2" BSPT hembra1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT hembra3/4" BSPT hembra3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1" BSPT hembra1" BSPT hembra1"
1 Pieza(s)

13 Días

Hembra BSPT de 1-1/2"Hembra BSPT de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT hembra de 2"BSPT hembra de 2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de conexión - Dirección del hilo Unión femenina / femenina
Tipo de rosca de conexión Rc Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 304
Estilo Unión Forma Derecho Tipo de rosca de tubería BSPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico