(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola con brida tipo wafer, puerto total, 1 pieza, acero inoxidable 316, clase 150

Válvula de bola con brida tipo wafer, puerto total, 1 pieza, acero inoxidable 316, clase 150

Las válvulas de bola con bridas tipo wafer son una forma duradera y confiable de controlar el flujo a través de un sistema de tuberías cerrado. Para iniciar y detener rápidamente el flujo, abra y cierre manualmente estas válvulas. Las válvulas de puerto completo no restringen el flujo, pero las válvulas de puerto estándar lo restringen ligeramente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-VLV-171
ZUSA-VLV-172
ZUSA-VLV-173
ZUSA-VLV-174
ZUSA-VLV-175
ZUSA-VLV-176
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de suministro, diámetro de tubería de plomería
(Ø)
Lado de control, brida de tubo nominal Lado del controlador, diámetro del tubo de plomería
(Ø)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días

11"1B1"42
1 Pieza(s)

51 Días

1 1/21 1/2"1 1/21 1/2"64
1 Pieza(s)

13 Días

22"22"72
1 Pieza(s)

13 Días

2 1/22 1/2"2 1/22 1/2"90
1 Pieza(s)

13 Días

33"33"118
1 Pieza(s)

13 Días

44"44"139

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula Válvulas de bola Tipo de válvula de bola Tipo de orificio completo Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor
Forma del cuerpo principal Recto Forma del puerto Puerto T Material del cuerpo Acero inoxidable 304 (SUS304)
Método de operación Tipo manual Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubo Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -17:: 176
Rango de presión de operación(MPa) 0:: 6 Revestimiento del cuerpo No provisto Forma de la manija estándar
Lado de control, tipo de conexión Brida de tubo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico