(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola: roscada, paso total, 600 psi, 2 piezas, BSPT hembra, latón

Válvula de bola: roscada, paso total, 600 psi, 2 piezas, BSPT hembra, latón

Las válvulas de bola de puerto completo roscadas de 600 psi son una forma duradera y confiable de controlar el flujo a través de un sistema de tuberías cerrado. Para iniciar y detener rápidamente el flujo, abra y cierre manualmente estas válvulas. Las válvulas de puerto completo no restringen el flujo, pero las válvulas de puerto estándar lo restringen ligeramente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-VLV-194
ZUSA-VLV-195
ZUSA-VLV-196
ZUSA-VLV-197
ZUSA-VLV-198
ZUSA-VLV-199
ZUSA-VLV-200
ZUSA-VLV-201
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de suministro, diámetro de tubería de plomería
(Ø)
Lado de control, rosca de plomería nominal Lado del controlador, diámetro del tubo de plomería
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de la manija D
(Ø)
1 Pieza(s)

13 Días

1/41/4"1/41/4"4594mm
1 Pieza(s)

13 Días

3/83/8"1/23/8"4594mm
1 Pieza(s)

13 Días

1/21/2"3/41/2"56102mm
1 Pieza(s)

13 Días

3/43/4"13/4"65102mm
1 Pieza(s)

13 Días

11"1 1/81"76108 mm
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/41 1/4"1 1/21 1/4"94118mm
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/21 1/2"21 1/2"102145mm
1 Pieza(s)

13 Días

22"2 1/22"119145mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula Válvulas de bola Tipo de válvula de bola Tipo de orificio completo Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor
Forma del cuerpo principal Recto Forma del puerto Puerto T Material del cuerpo Acero inoxidable 304 (SUS304)
Método de operación Tipo manual Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -17:: 98 Rango de presión de operación(MPa) 0:: 4
Revestimiento del cuerpo No provisto Forma de la manija estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico