(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de bola: roscada, puerto estándar, 1000 psi, 1 pieza, NPT hembra, acero inoxidable 304

Válvula de bola: roscada, puerto estándar, 1000 psi, 1 pieza, NPT hembra, acero inoxidable 304

Las válvulas de bola de 1000 psi son una forma duradera y confiable de controlar el flujo a través de un sistema de tuberías cerrado. Para iniciar y detener rápidamente el flujo, abra y cierre manualmente estas válvulas. Las válvulas de puerto completo no restringen el flujo, pero las válvulas de puerto estándar lo restringen ligeramente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-VLV-134
ZUSA-VLV-135
ZUSA-VLV-136
ZUSA-VLV-137
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de suministro, diámetro de tubería de plomería
(Ø)
Lado de control, rosca de plomería nominal Lado del controlador, diámetro del tubo de plomería
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de la manija D
(Ø)
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/41 1/4"1 1/21 1/4"7799mm
1 Pieza(s)

13 Días

2 1/22 1/2"32 1/2"121176mm
1 Pieza(s)

13 Días

33"43"141176mm
1 Pieza(s)

13 Días

44"54"184176mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula Válvulas de bola Tipo de válvula de bola Tipo de orificio estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Vapor
Forma del cuerpo principal Recto Forma del puerto Puerto T Material del cuerpo Acero inoxidable 304 (SUS304)
Método de operación Tipo manual Lado de suministro, tipo de conexión NPT Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -17:: 232
Rango de presión de operación(MPa) 0:: 6 Revestimiento del cuerpo No provisto Forma de la manija estándar
Lado de control, tipo de conexión Soldadura a tope

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico