(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tees - reductor, aluminio, conexión de tubería, NPT hembra, clase 150

Tees - reductor, aluminio, conexión de tubería, NPT hembra, clase 150

La tubería NPT hembra con reductor en T de derivación hecha de aluminio es más liviana que el acero o el cobre y es conocida por ser resistente a la corrosión. Tanto las aplicaciones interiores como exteriores incluyen plomería y sistemas de aire comprimido, bastidores y barandillas, sistemas hidráulicos y líneas de combustible. Las capacidades de conducción de calor hacen del material una buena alternativa al acero. Los accesorios para tuberías de aluminio vienen en una variedad de tamaños y formas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-9535
ZUSA-PF-9536
ZUSA-PF-9537
ZUSA-PF-9538
ZUSA-PF-9539
ZUSA-PF-9540
ZUSA-PF-9541
ZUSA-PF-9542
ZUSA-PF-9543
ZUSA-PF-9544
ZUSA-PF-9545
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
Rosca 2
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/21/4
1 Pieza(s)

13 Días

3/43/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/41/2
1 Pieza(s)

13 Días

11/2
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/43/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/41
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/21/2
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/23/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/21
1 Pieza(s)

Presupuesto

23/4
1 Pieza(s)

13 Días

21

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Presión máxima de funcionamiento 150 Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico