(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codos de 45°: aluminio, accesorio para tuberías, NPT hembra a NPT macho, clase 150

Codos de 45°: aluminio, accesorio para tuberías, NPT hembra a NPT macho, clase 150

Codo de 45 grados hembra - macho NPT accesorio de tubería hecho de aluminio es más liviano que el acero o el cobre y es conocido por ser resistente a la corrosión. Tanto las aplicaciones interiores como exteriores incluyen plomería y sistemas de aire comprimido, bastidores y barandillas, sistemas hidráulicos y líneas de combustible. Las capacidades de conducción de calor hacen del material una buena alternativa al acero. Los accesorios para tuberías de aluminio vienen en una variedad de tamaños y formas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-9514
ZUSA-PF-9515
ZUSA-PF-9516
ZUSA-PF-9517
ZUSA-PF-9518
ZUSA-PF-9519
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/2
1 Pieza(s)

13 Días

3/4
1 Pieza(s)

13 Días

1
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Presión máxima de funcionamiento 150 Forma de conexión Codo
Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico