(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Codos de 45°: aluminio, accesorio para tubería, NPT hembra, clase 150

Codos de 45°: aluminio, accesorio para tubería, NPT hembra, clase 150

El accesorio de tubería NPT hembra con codo de 45 grados de aluminio es más liviano que el acero o el cobre y es conocido por ser resistente a la corrosión. Tanto las aplicaciones interiores como exteriores incluyen plomería y sistemas de aire comprimido, bastidores y barandillas, sistemas hidráulicos y líneas de combustible. Las capacidades de conducción de calor hacen del material una buena alternativa al acero. Los accesorios para tuberías de aluminio vienen en una variedad de tamaños y formas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-9504
ZUSA-PF-9505
ZUSA-PF-9506
ZUSA-PF-9507
ZUSA-PF-9508
ZUSA-PF-9509
ZUSA-PF-9510
ZUSA-PF-9511
ZUSA-PF-9512
ZUSA-PF-9513
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/4
1 Pieza(s)

13 Días

3/8
1 Pieza(s)

51 Días

1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4
1 Pieza(s)

13 Días

1
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/4
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2
1 Pieza(s)

51 Días

2
1 Pieza(s)

13 Días

2 1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Presión máxima de funcionamiento 150 Forma de conexión Codo
Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico