(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El conector hembra-macho NPT para tuberías de calle hecho de aluminio es más liviano que el acero o el cobre y es conocido por ser resistente a la corrosión. Tanto las aplicaciones interiores como exteriores incluyen plomería y sistemas de aire comprimido, bastidores y barandillas, sistemas hidráulicos y líneas de combustible. Las capacidades de conducción de calor hacen del material una buena alternativa al acero. Los accesorios para tuberías de aluminio vienen en una variedad de tamaños y formas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Material | Aluminio | Presión máxima de funcionamiento | 150 | Forma de conexión | Codo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de rosca de conexión | NPT |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente