(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Uniones: aluminio, accesorios para tuberías, NPT hembra, clase 150

Uniones: aluminio, accesorios para tuberías, NPT hembra, clase 150

El accesorio de tubería de unión NPT hembra de aluminio es más liviano que el acero o el cobre y es conocido por ser resistente a la corrosión. Tanto las aplicaciones interiores como exteriores incluyen plomería y sistemas de aire comprimido, bastidores y barandillas, sistemas hidráulicos y líneas de combustible. Las capacidades de conducción de calor hacen del material una buena alternativa al acero. Los accesorios para tuberías de aluminio vienen en una variedad de tamaños y formas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-9441
ZUSA-PF-9442
ZUSA-PF-9443
ZUSA-PF-9444
ZUSA-PF-9445
ZUSA-PF-9446
ZUSA-PF-9447
ZUSA-PF-9448
ZUSA-PF-9449
ZUSA-PF-9450
ZUSA-PF-9451
ZUSA-PF-9452
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/4
1 Pieza(s)

13 Días

3/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4
1 Pieza(s)

13 Días

1
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

2
1 Pieza(s)

13 Días

2 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

3
1 Pieza(s)

13 Días

4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Presión máxima de funcionamiento 150 Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico