(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Adaptador: latón, accesorio para tubería, NPT macho a BSPP macho, clase 1000

Adaptador: latón, accesorio para tubería, NPT macho a BSPP macho, clase 1000

El adaptador de latón macho NPT - macho BSPP es una excelente opción para usar tanto con agua fría como caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-9329
ZUSA-PF-9330
ZUSA-PF-9331
ZUSA-PF-9332
ZUSA-PF-9333
ZUSA-PF-9334
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/4
1 Pieza(s)

13 Días

3/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/2
1 Pieza(s)

13 Días

3/4
1 Pieza(s)

13 Días

1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 1000 Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico