(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador: latón, accesorio para tubería, BSPT hembra a NPT macho, clase 1000

Adaptador: latón, accesorio para tubería, BSPT hembra a NPT macho, clase 1000

El adaptador de latón BSPT hembra - macho NPT para tubería de instrumentación es una excelente opción para usar tanto con agua fría como caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-9323
ZUSA-PF-9324
ZUSA-PF-9325
ZUSA-PF-9326
ZUSA-PF-9327
ZUSA-PF-9328
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/8
1 Pieza(s)

81 Días

1/4
1 Pieza(s)

13 Días

3/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/2
1 Pieza(s)

13 Días

3/4
1 Pieza(s)

13 Días

1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 1000 Tipo de rosca de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico