(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador: latón, accesorio para tubería, NPT hembra a BSPT macho, clase 1000

Adaptador: latón, accesorio para tubería, NPT hembra a BSPT macho, clase 1000

NPT hembra - BSPT macho adaptador de tubería hecho de latón es una excelente opción para usar tanto con agua fría como caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-9311
ZUSA-PF-9312
ZUSA-PF-9313
ZUSA-PF-9314
ZUSA-PF-9315
ZUSA-PF-9316
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/4
1 Pieza(s)

13 Días

3/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/2
1 Pieza(s)

13 Días

3/4
1 Pieza(s)

13 Días

1
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 1000 Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico