(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador: latón, accesorio para tubería, NPT hembra a BSPP macho, clase 1000

Adaptador: latón, accesorio para tubería, NPT hembra a BSPP macho, clase 1000

Adaptador hembra NPT - macho BSPP para tubería de instrumentación hecho de latón tiene buena resistencia a la corrosión y es una excelente opción para usar con agua fría y caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-9305
ZUSA-PF-9306
ZUSA-PF-9307
ZUSA-PF-9308
ZUSA-PF-9309
ZUSA-PF-9310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/4
1 Pieza(s)

81 Días

3/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/2
1 Pieza(s)

13 Días

3/4
1 Pieza(s)

13 Días

1
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 1000 Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico