(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Adaptador de 45 grados hembra - macho NPTF de latón galvanizado negro tiene buena resistencia a la corrosión y el zinc ofrece control adicional de la corrosión o ánodo de sacrificio, y es una excelente opción para usar con agua fría y caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. El acabado de zinc negro es conductor de electricidad y ofrece una mayor protección contra la corrosión que un acabado de óxido negro. El recubrimiento de zinc aumenta la vida útil del metal y se corroe 100xx más lentamente que otros recubrimientos metálicos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-9105 |
ZUSA-PF-9106 |
ZUSA-PF-9107 |
ZUSA-PF-9108 |
Cargando…
Material | Latón | Tratamiento de superficies | Galvanizado | Presión máxima de funcionamiento | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Forma de conexión | Codo | Tipo de rosca de conexión | NPT |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente