(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El accesorio para tubería NPTF hembra en T hecho de latón niquelado tiene buena resistencia a la corrosión y es una excelente opción para usar con agua fría y caliente, y el níquel proporciona un excelente intercambiador de calor. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión. El niquelado garantiza que el material sea más resistente a la corrosión, menos poroso y con un menor coeficiente de fricción.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-9050 |
ZUSA-PF-9051 |
ZUSA-PF-9052 |
ZUSA-PF-9053 |
Número de Parte | Cantidad mínima de compra | Descuento por volumen | Días para enviar | Rosca 1 (pulgada) |
---|---|---|---|---|
1 Pieza(s) | 13 Días | 1/8 | ||
1 Pieza(s) | 13 Días | 1/4 | ||
1 Pieza(s) | 13 Días | 3/8 | ||
1 Pieza(s) | 13 Días | 1/2 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Latón | Tratamiento de superficies | Niquelado | Presión máxima de funcionamiento | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de rosca de conexión | NPT |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente