(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Adaptador - reductor, latón niquelado, accesorio para tubería, NPT hembra a NPT macho, clase 1000

Adaptador - reductor, latón niquelado, accesorio para tubería, NPT hembra a NPT macho, clase 1000

El adaptador reductor hembra-macho NPTF hecho de latón niquelado tiene buena resistencia a la corrosión y es una excelente opción para usar con agua fría y caliente, y el níquel proporciona un excelente intercambiador de calor. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión. El niquelado garantiza que el material sea más resistente a la corrosión, menos poroso y con un menor coeficiente de fricción.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-9023
ZUSA-PF-9024
ZUSA-PF-9025
ZUSA-PF-9026
ZUSA-PF-9027
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
Rosca 2
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/41/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/81/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/81/4
1 Pieza(s)

13 Días

1/21/4
1 Pieza(s)

13 Días

1/21/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Niquelado Presión máxima de funcionamiento 1000
Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico