(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapón - cabeza cuadrada, latón, accesorio para tubería macho NPT, sellador de roscas, clase 125

Tapón - cabeza cuadrada, latón, accesorio para tubería macho NPT, sellador de roscas, clase 125

El tapón NPT macho cuadrado sólido de latón con sellador de roscas es una excelente opción para usar con agua fría y caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-10709
ZUSA-PF-10710
ZUSA-PF-10711
ZUSA-PF-10712
ZUSA-PF-10713
ZUSA-PF-10714
ZUSA-PF-10715
ZUSA-PF-10716
ZUSA-PF-10717
ZUSA-PF-10718
ZUSA-PF-10719
ZUSA-PF-10720
ZUSA-PF-10721
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

81 Días

1/8
1 Pieza(s)

51 Días

1/4
1 Pieza(s)

81 Días

3/8
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4
1 Pieza(s)

81 Días

1
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/4
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

2
1 Pieza(s)

81 Días

2 1/2
1 Pieza(s)

81 Días

3
1 Pieza(s)

81 Días

4
1 Pieza(s)

81 Días

1/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 125 Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico