(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapón - casquillo cuadrado, latón, racor para tubería macho BSPT, sellador de roscas, clase 125

Tapón - casquillo cuadrado, latón, racor para tubería macho BSPT, sellador de roscas, clase 125

El enchufe BSPT macho con enchufe cuadrado fabricado con latón es una excelente opción para usar con agua fría y caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-10700
ZUSA-PF-10701
ZUSA-PF-10702
ZUSA-PF-10703
ZUSA-PF-10704
ZUSA-PF-10705
ZUSA-PF-10706
ZUSA-PF-10707
ZUSA-PF-10708
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

81 Días

1/2
1 Pieza(s)

81 Días

3/4
1 Pieza(s)

81 Días

1
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/4
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/2
1 Pieza(s)

81 Días

2
1 Pieza(s)

81 Días

2 1/2
1 Pieza(s)

81 Días

3
1 Pieza(s)

81 Días

4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 125 Tipo de rosca de conexión R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico