(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 45°: latón, accesorio para tuberías, NPT hembra a NPT macho, sellador de roscas, clase 125

Codos de 45°: latón, accesorio para tuberías, NPT hembra a NPT macho, sellador de roscas, clase 125

El latón es una excelente opción para codos de calle de 45 grados hembra - macho NPT para uso de agua fría y caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-10683
ZUSA-PF-10684
ZUSA-PF-10685
ZUSA-PF-10686
ZUSA-PF-10687
ZUSA-PF-10688
ZUSA-PF-10689
ZUSA-PF-10690
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

81 Días

1/4
1 Pieza(s)

81 Días

3/8
1 Pieza(s)

81 Días

1/2
1 Pieza(s)

81 Días

3/4
1 Pieza(s)

81 Días

1
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2
1 Pieza(s)

81 Días

2
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 125 Forma de conexión Codo
Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico