(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapón - cabeza cuadrada, latón, racor para tubería macho BSPT, clase 125

Tapón - cabeza cuadrada, latón, racor para tubería macho BSPT, clase 125

El conector macho BSPT de cabeza cuadrada sólida de latón es una excelente opción para usar con agua fría y caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-10586
ZUSA-PF-10587
ZUSA-PF-10588
ZUSA-PF-10589
ZUSA-PF-10590
ZUSA-PF-10591
ZUSA-PF-10592
ZUSA-PF-10593
ZUSA-PF-10594
ZUSA-PF-10595
ZUSA-PF-10596
ZUSA-PF-10597
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/4
1 Pieza(s)

13 Días

3/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/2
1 Pieza(s)

51 Días

3/4
1 Pieza(s)

13 Días

1
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

2
1 Pieza(s)

13 Días

2 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

3
1 Pieza(s)

13 Días

4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 125 Tipo de rosca de conexión R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico