(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapón - casquillo cuadrado, latón, racor para tubería macho NPT, clase 125

Tapón - casquillo cuadrado, latón, racor para tubería macho NPT, clase 125

El enchufe macho NPT cuadrado de latón es una excelente opción para usar con agua fría y caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-10556
ZUSA-PF-10557
ZUSA-PF-10558
ZUSA-PF-10559
ZUSA-PF-10560
ZUSA-PF-10561
ZUSA-PF-10562
ZUSA-PF-10563
ZUSA-PF-10564
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/2
1 Pieza(s)

13 Días

3/4
1 Pieza(s)

13 Días

1
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

2
1 Pieza(s)

13 Días

2 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

3
1 Pieza(s)

13 Días

4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 125 Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico