(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo - reductor, 90°, latón, accesorio para tubería, NPT hembra, clase 125

Codo - reductor, 90°, latón, accesorio para tubería, NPT hembra, clase 125

El accesorio de tubería reductor de codo hembra hecho de latón es una excelente opción para usar tanto con agua fría como caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-10382
ZUSA-PF-10383
ZUSA-PF-10384
ZUSA-PF-10385
ZUSA-PF-10386
ZUSA-PF-10387
ZUSA-PF-10388
ZUSA-PF-10390
ZUSA-PF-10391
ZUSA-PF-10392
ZUSA-PF-10394
ZUSA-PF-10395
ZUSA-PF-10397
ZUSA-PF-10398
ZUSA-PF-10399
ZUSA-PF-10400
ZUSA-PF-10401
ZUSA-PF-10402
ZUSA-PF-10403
ZUSA-PF-10404
ZUSA-PF-10405
ZUSA-PF-10406
ZUSA-PF-10409
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
Rosca 2
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/41/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/81/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/81/4
1 Pieza(s)

13 Días

1/21/4
1 Pieza(s)

13 Días

1/23/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/41/4
1 Pieza(s)

13 Días

3/43/8
1 Pieza(s)

13 Días

11/4
1 Pieza(s)

13 Días

13/8
1 Pieza(s)

13 Días

11/2
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/41/2
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/43/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/21/2
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/23/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/21
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/21 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

21/2
1 Pieza(s)

13 Días

23/4
1 Pieza(s)

13 Días

21
1 Pieza(s)

13 Días

21 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

21 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

2 1/21 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

32 1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 125 Forma de conexión Codo
Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico