(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Cruz - latón, accesorio para tubería, NPT hembra, clase 125

Cruz - latón, accesorio para tubería, NPT hembra, clase 125

Las tuberías transversales de latón son una excelente opción para usar tanto en agua fría como caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-10531
ZUSA-PF-10533
ZUSA-PF-10534
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

2 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 125 Forma de conexión Cruzar
Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico