(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tees: reductor, latón, conexión para tuberías, NPT hembra, clase 125

Tees: reductor, latón, conexión para tuberías, NPT hembra, clase 125

La tubería en T reductora de latón es una excelente opción para usar tanto en agua fría como caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-10458
ZUSA-PF-10459
ZUSA-PF-10460
ZUSA-PF-10461
ZUSA-PF-10465
ZUSA-PF-10466
ZUSA-PF-10467
ZUSA-PF-10468
ZUSA-PF-10470
ZUSA-PF-10473
ZUSA-PF-10474
ZUSA-PF-10475
ZUSA-PF-10476
ZUSA-PF-10477
ZUSA-PF-10478
ZUSA-PF-10480
ZUSA-PF-10482
ZUSA-PF-10483
ZUSA-PF-10485
ZUSA-PF-10486
ZUSA-PF-10487
ZUSA-PF-10489
ZUSA-PF-10490
ZUSA-PF-10491
ZUSA-PF-10492
ZUSA-PF-10494
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
Rosca 2
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/41/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/81/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/81/4
1 Pieza(s)

13 Días

3/81/2
1 Pieza(s)

13 Días

1/21
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/41/4
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/43/8
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/41/2
1 Pieza(s)

13 Días

11/4
1 Pieza(s)

Presupuesto

13/4
1 Pieza(s)

13 Días

11 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

11 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/41/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/43/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/41
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/23/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/22
1 Pieza(s)

13 Días

21/2
1 Pieza(s)

13 Días

21
1 Pieza(s)

13 Días

21 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

21 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

2 1/21 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

2 1/22
1 Pieza(s)

13 Días

31
1 Pieza(s)

13 Días

31 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

32 1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 125 Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico