(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La tubería hembra en T de latón es una excelente opción para usar con agua fría y caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-10446 |
ZUSA-PF-10448 |
Cargando…
Material | Latón | Presión máxima de funcionamiento | 125 | Tipo de rosca de conexión | NPT |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente