(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Codos de 45°: latón, accesorio para tubería, BSPT hembra, clase 125

Codos de 45°: latón, accesorio para tubería, BSPT hembra, clase 125

El conector de tubería BSPT hembra de latón con codo de 45 grados tiene buena resistencia a la corrosión y es una excelente opción para usar con agua fría y caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-10421
ZUSA-PF-10422
ZUSA-PF-10423
ZUSA-PF-10424
ZUSA-PF-10425
ZUSA-PF-10426
ZUSA-PF-10427
ZUSA-PF-10428
ZUSA-PF-10429
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/4
1 Pieza(s)

13 Días

3/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/2
1 Pieza(s)

13 Días

3/4
1 Pieza(s)

13 Días

1
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 125 Forma de conexión Codo
Tipo de rosca de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico