(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90°: latón, accesorio para tubería, BSPT hembra, clase 125

Codos de 90°: latón, accesorio para tubería, BSPT hembra, clase 125

El accesorio de tubería acodado hembra fabricado con latón es una excelente opción para usar tanto con agua fría como caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-10362
ZUSA-PF-10363
ZUSA-PF-10364
ZUSA-PF-10365
ZUSA-PF-10366
ZUSA-PF-10367
ZUSA-PF-10368
ZUSA-PF-10369
ZUSA-PF-10370
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/4
1 Pieza(s)

13 Días

3/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/2
1 Pieza(s)

13 Días

3/4
1 Pieza(s)

13 Días

1
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 125 Forma de conexión Codo
Tipo de rosca de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico