(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplador - reductor, latón, accesorio para tubería, NPT hembra, clase 125

Acoplador - reductor, latón, accesorio para tubería, NPT hembra, clase 125

El acoplamiento hembra reductor de latón es una excelente opción para usar con agua fría y caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-10282
ZUSA-PF-10284
ZUSA-PF-10290
ZUSA-PF-10291
ZUSA-PF-10294
ZUSA-PF-10297
ZUSA-PF-10298
ZUSA-PF-10301
ZUSA-PF-10302
ZUSA-PF-10306
ZUSA-PF-10307
ZUSA-PF-10309
ZUSA-PF-10311
ZUSA-PF-10312
ZUSA-PF-10313
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
Rosca 2
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

3/81/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/21/8
1 Pieza(s)

13 Días

11/4
1 Pieza(s)

13 Días

13/8
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/41/2
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/21/2
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/23/4
1 Pieza(s)

13 Días

21/2
1 Pieza(s)

13 Días

23/4
1 Pieza(s)

13 Días

2 1/21 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

2 1/21 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

31
1 Pieza(s)

13 Días

32 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

42
1 Pieza(s)

13 Días

43

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 125 Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico