(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Casquillo hexagonal: latón, accesorio para tubería, BSPT macho a BSPT hembra, clase 125

Casquillo hexagonal: latón, accesorio para tubería, BSPT macho a BSPT hembra, clase 125

El conector de tubería macho - hembra con casquillo hexagonal hecho de latón es una excelente opción para usar tanto con agua fría como caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-10263
ZUSA-PF-10264
ZUSA-PF-10265
ZUSA-PF-10266
ZUSA-PF-10267
ZUSA-PF-10268
ZUSA-PF-10269
ZUSA-PF-10270
ZUSA-PF-10271
ZUSA-PF-10272
ZUSA-PF-10273
ZUSA-PF-10274
ZUSA-PF-10275
ZUSA-PF-10276
ZUSA-PF-10277
ZUSA-PF-10278
ZUSA-PF-10279
ZUSA-PF-10280
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
Rosca 2
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/21/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/21/4
1 Pieza(s)

13 Días

1/23/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/41/4
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/43/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/41/2
1 Pieza(s)

13 Días

11/2
1 Pieza(s)

13 Días

13/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/43/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/41
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/21/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/21/2
1 Pieza(s)

51 Días

1 1/23/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/21
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/21 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

21
1 Pieza(s)

13 Días

21 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

21 1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 125 Tipo de rosca de conexión R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico