(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Casquillo hexagonal: latón, accesorio para tubería, NPT macho a NPT hembra, clase 125

Casquillo hexagonal: latón, accesorio para tubería, NPT macho a NPT hembra, clase 125

El accesorio de tubería con casquillo hexagonal macho x hembra de latón es una excelente opción para usar tanto en agua fría como caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-10217
ZUSA-PF-10218
ZUSA-PF-10219
ZUSA-PF-10220
ZUSA-PF-10221
ZUSA-PF-10222
ZUSA-PF-10223
ZUSA-PF-10224
ZUSA-PF-10225
ZUSA-PF-10226
ZUSA-PF-10227
ZUSA-PF-10228
ZUSA-PF-10229
ZUSA-PF-10230
ZUSA-PF-10231
ZUSA-PF-10232
ZUSA-PF-10233
ZUSA-PF-10234
ZUSA-PF-10235
ZUSA-PF-10236
ZUSA-PF-10237
ZUSA-PF-10238
ZUSA-PF-10239
ZUSA-PF-10240
ZUSA-PF-10241
ZUSA-PF-10242
ZUSA-PF-10243
ZUSA-PF-10244
ZUSA-PF-10245
ZUSA-PF-10246
ZUSA-PF-10247
ZUSA-PF-10248
ZUSA-PF-10249
ZUSA-PF-10250
ZUSA-PF-10251
ZUSA-PF-10252
ZUSA-PF-10253
ZUSA-PF-10254
ZUSA-PF-10255
ZUSA-PF-10256
ZUSA-PF-10257
ZUSA-PF-10258
ZUSA-PF-10259
ZUSA-PF-10260
ZUSA-PF-10261
ZUSA-PF-10262
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
Rosca 2
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/41/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/81/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/81/4
1 Pieza(s)

13 Días

1/21/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/21/4
1 Pieza(s)

13 Días

1/23/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/41/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/41/4
1 Pieza(s)

13 Días

3/43/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/41/2
1 Pieza(s)

13 Días

11/8
1 Pieza(s)

13 Días

11/4
1 Pieza(s)

13 Días

13/8
1 Pieza(s)

13 Días

11/2
1 Pieza(s)

13 Días

13/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/41/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/43/8
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/41/2
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/43/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/41
1 Pieza(s)

51 Días

1 1/21/4
1 Pieza(s)

51 Días

1 1/23/8
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/21/2
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/23/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/21
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/21 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

21/4
1 Pieza(s)

13 Días

21/2
1 Pieza(s)

13 Días

23/4
1 Pieza(s)

13 Días

21
1 Pieza(s)

13 Días

21 1/4
1 Pieza(s)

Presupuesto

21 1/2
1 Pieza(s)

51 Días

2 1/23/4
1 Pieza(s)

13 Días

2 1/21
1 Pieza(s)

51 Días

2 1/21 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

2 1/21 1/2
1 Pieza(s)

51 Días

2 1/22
1 Pieza(s)

13 Días

31
1 Pieza(s)

13 Días

31 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

31 1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

32
1 Pieza(s)

51 Días

32 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

41 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

42
1 Pieza(s)

51 Días

42 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

43
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
Rosca 2
(pulgada)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 125 Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico