(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Acoplador: latón, accesorio para tubería, NPT hembra, clase 125

Acoplador: latón, accesorio para tubería, NPT hembra, clase 125

El acoplamiento hembra de tubería de latón es una excelente opción para usar con agua fría y caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSA-PF-10187

 
Número de Parte
ZUSA-PF-10187
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

13 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 125 Rosca 1(pulgada) 4
Tipo de rosca de conexión NPT Rosca 2(pulgada) 4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSA-PF-10187 de la serie Acoplador: latón, accesorio para tubería, NPT hembra, clase 125.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico