(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Niple de cierre - macho BSPT, acero inoxidable 304, cédula 80

Niple de cierre - macho BSPT, acero inoxidable 304, cédula 80

El accesorio de tubería de niple de tubería de cierre de instrumentación de acero inoxidable 304 puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-15453
ZUSA-PF-15454
ZUSA-PF-15455
ZUSA-PF-15456
ZUSA-PF-15457
ZUSA-PF-15458
ZUSA-PF-15459
ZUSA-PF-15460
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1/8"Macho BSPT de 1/8"1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT macho1/4" BSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Macho BSPT de 3/8"Macho BSPT de 3/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT macho1/2" BSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4" BSPT macho3/4" BSPT macho3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"BSPT macho de 1"1"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/2"Macho BSPT de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 2"BSPT macho de 2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión R
Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 304 Estilo Cerrar pezón
Tipo de rosca de tubería BSPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico