(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubería de instrumentación - adaptador, macho NPT x macho BSPP, acero inoxidable 316

Accesorio para tubería de instrumentación - adaptador, macho NPT x macho BSPP, acero inoxidable 316

El accesorio de tubería adaptador de instrumentación de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por la precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-8770
ZUSA-PF-8771
ZUSA-PF-8772
ZUSA-PF-8773
ZUSA-PF-8774
ZUSA-PF-8775
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

531/8" NPT machoMacho BSPP de 1/8"1/8"
1 Pieza(s)

51 Días

551/4" NPT machoMacho BSPP de 1/4"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

533/8" NPT machoMacho BSPP de 3/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

521/2" NPT machoMacho BSPP de 1/2"1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

503/4" NPT machoMacho BSPP de 3/4"3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

421" NPT machoMacho BSPP de 1"1"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión NPT Tratamiento de superficies No provisto
Material Acero inoxidable 316 Estilo Adaptador Forma Derecho
Tipo de rosca de tubería NPT, BSPP

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico