(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorio para tubería de instrumentación - adaptador, hembra BSPT x macho NPT, acero inoxidable 316

Accesorio para tubería de instrumentación - adaptador, hembra BSPT x macho NPT, acero inoxidable 316

El accesorio adaptador para tubería de instrumentación fabricado en acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-8764
ZUSA-PF-8765
ZUSA-PF-8766
ZUSA-PF-8767
ZUSA-PF-8768
ZUSA-PF-8769
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

441/8" BSPT hembra1/8" NPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

451/4" BSPT hembra1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

363/8" BSPT hembra3/8" NPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

331/2" BSPT hembra1/2" NPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

313/4" BSPT hembra3/4" NPT macho3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

301" BSPT hembra1" NPT macho1"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión NPT Tratamiento de superficies No provisto
Material Acero inoxidable 316 Estilo Adaptador Forma Derecho
Tipo de rosca de tubería NPT, BSPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico