(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubería de instrumentación - adaptador, hembra NPT x macho BSPT, acero inoxidable 316

Accesorio para tubería de instrumentación - adaptador, hembra NPT x macho BSPT, acero inoxidable 316

El accesorio de tubería adaptador de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por la precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-8752
ZUSA-PF-8753
ZUSA-PF-8754
ZUSA-PF-8755
ZUSA-PF-8756
ZUSA-PF-8757
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

441/8" NPT hembraMacho BSPT de 1/8"1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

451/4" NPT hembra1/4" BSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

51 Días

363/8" NPT hembraMacho BSPT de 3/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

331/2" NPT hembra1/2" BSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

313/4" NPT hembra3/4" BSPT macho3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

301" NPT hembraBSPT macho de 1"1"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión NPT Tratamiento de superficies No provisto
Material Acero inoxidable 316 Estilo Adaptador Forma Derecho
Tipo de rosca de tubería NPT, BSPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico