(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorio para tubería de instrumentación: codo, macho NPT, acero inoxidable 304

Accesorio para tubería de instrumentación: codo, macho NPT, acero inoxidable 304

El accesorio de tubería de instrumentación en forma de codo de acero inoxidable 304 puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-7878
ZUSA-PF-7879
ZUSA-PF-7880
ZUSA-PF-7881
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

641/8" NPT macho1/8" NPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

511/4" NPT macho1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

503/8" NPT macho3/8" NPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

491/2" NPT macho1/2" NPT macho1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de conexión - Dirección del hilo Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión NPT
Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 304 Estilo Codo masculino
Forma Codo Tipo de rosca de tubería NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico