(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubería de instrumentación - adaptador reductor, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 304

Accesorio para tubería de instrumentación - adaptador reductor, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 304

El accesorio de tubería reductor de acero inoxidable 304 puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-7862
ZUSA-PF-7863
ZUSA-PF-7864
ZUSA-PF-7865
ZUSA-PF-7866
ZUSA-PF-7867
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

421/4" NPT hembra1/8" NPT macho1/4" x 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

333/8" NPT hembra1/8" NPT macho3/8" x 1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

333/8" NPT hembra1/4" NPT macho3/8" x 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

311/2" NPT hembra1/8" NPT macho1/2" x 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

311/2" NPT hembra1/4" NPT macho1/2" x 1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

311/2" NPT hembra3/8" NPT macho1/2" x 3/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión NPT Tratamiento de superficies No provisto
Material Acero inoxidable 304 Estilo Adaptador reductor Forma Derecho
Tipo de rosca de tubería NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico