(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor para tubería - con sellador de roscas, codo para calle, macho BSPT macho x hembra BSPT, acero inoxidable 316, clase 150

Racor para tubería - con sellador de roscas, codo para calle, macho BSPT macho x hembra BSPT, acero inoxidable 316, clase 150

El codo Street de acero inoxidable 316 con sellador de roscas tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por la precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-8428
ZUSA-PF-8429
ZUSA-PF-8430
ZUSA-PF-8431
ZUSA-PF-8432
ZUSA-PF-8433
ZUSA-PF-8434
ZUSA-PF-8435
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

81 Días

Macho BSPT de 1/8"1/8" BSPT hembra1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4" BSPT macho1/4" BSPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Macho BSPT de 3/8"3/8" BSPT hembra3/8"
1 Pieza(s)

81 Días

1/2" BSPT macho1/2" BSPT hembra1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

3/4" BSPT macho3/4" BSPT hembra3/4"
1 Pieza(s)

81 Días

BSPT macho de 1"1" BSPT hembra1"
1 Pieza(s)

81 Días

Macho BSPT de 1-1/2"Hembra BSPT de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

BSPT macho de 2"BSPT hembra de 2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de conexión - Dirección del hilo Codo 90 °
Tipo de rosca de conexión R Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 316
Estilo Codo de calle Forma Codo de 90 grados Tipo de rosca de tubería BSPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico