(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubería - con sellador de roscas, casquillo hexagonal, BSPT macho x BSPT hembra, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorio para tubería - con sellador de roscas, casquillo hexagonal, BSPT macho x BSPT hembra, acero inoxidable 304, clase 150

El casquillo hexagonal de acero inoxidable 304 con sellador de roscas puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-8356
ZUSA-PF-8357
ZUSA-PF-8358
ZUSA-PF-8359
ZUSA-PF-8360
ZUSA-PF-8361
ZUSA-PF-8362
ZUSA-PF-8363
ZUSA-PF-8364
ZUSA-PF-8365
ZUSA-PF-8366
ZUSA-PF-8367
ZUSA-PF-8368
ZUSA-PF-8369
ZUSA-PF-8370
ZUSA-PF-8371
ZUSA-PF-8372
ZUSA-PF-8373
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4" x 1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8" x 1/4"
1 Pieza(s)

81 Días

3/8" x 1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2" x 1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2" x 1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2" x 3/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4" x 1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4" x 1/4"
1 Pieza(s)

81 Días

3/4" x 3/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1" x 1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1" x 1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1" x 3/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1" x 3/8"
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/2" x 1"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2" x 1 1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2" x 3/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

2" x 1"
1 Pieza(s)

Presupuesto

2" x 1 1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Forma casquillo hexagonal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico