(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorio para tubería - con sellador de roscas, tapón de cabeza cuadrada, macho BSPT, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorio para tubería - con sellador de roscas, tapón de cabeza cuadrada, macho BSPT, acero inoxidable 304, clase 150

El tapón de cabeza cuadrada de acero inoxidable 304 con sellador de roscas puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-8348
ZUSA-PF-8349
ZUSA-PF-8350
ZUSA-PF-8351
ZUSA-PF-8352
ZUSA-PF-8353
ZUSA-PF-8354
ZUSA-PF-8355
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

81 Días

1/8"
1 Pieza(s)

81 Días

1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"
1 Pieza(s)

81 Días

1"
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Productos relacionados Forma Tapón de cabeza cuadrada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico