(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubería - con sellador de roscas, tapón de cabeza hexagonal, macho BSPT, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorio para tubería - con sellador de roscas, tapón de cabeza hexagonal, macho BSPT, acero inoxidable 304, clase 150

El tapón de cabeza hexagonal de acero inoxidable 304 con sellador de roscas puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-8340
ZUSA-PF-8341
ZUSA-PF-8342
ZUSA-PF-8343
ZUSA-PF-8344
ZUSA-PF-8345
ZUSA-PF-8346
ZUSA-PF-8347
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

81 Días

1/8"
1 Pieza(s)

81 Días

1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"
1 Pieza(s)

51 Días

1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

3/4"
1 Pieza(s)

81 Días

1"
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

2"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Productos relacionados Forma Tapón de cabeza hexagonal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico