(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Racor para tubería con sellador de roscas, codo para calle, BSPT hembra x BSPT macho, acero inoxidable 304, clase 150

Racor para tubería con sellador de roscas, codo para calle, BSPT hembra x BSPT macho, acero inoxidable 304, clase 150

El codo Street de acero inoxidable 304 con sellador de roscas puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-8332
ZUSA-PF-8333
ZUSA-PF-8334
ZUSA-PF-8335
ZUSA-PF-8336
ZUSA-PF-8337
ZUSA-PF-8338
ZUSA-PF-8339
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8" x 1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4" x 1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8" x 3/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2" x 1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4" x 3/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1" x 1"
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/2" x 1 1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

2" x 2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección
Tipo de conexión - Dirección del hilo Codo 90 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico