(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubería - tapón de cabeza cuadrada, macho BSPT, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorio para tubería - tapón de cabeza cuadrada, macho BSPT, acero inoxidable 304, clase 150

El accesorio para tubería con tapón de cabeza cuadrada de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por la precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-7541
ZUSA-PF-7542
ZUSA-PF-7543
ZUSA-PF-7544
ZUSA-PF-7545
ZUSA-PF-7546
ZUSA-PF-7547
ZUSA-PF-7548
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

51 Días

Macho BSPT de 1/8"1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4" BSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 3/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT macho3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"1"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 2"2"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Tamaño de la tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión R
Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 316 Estilo Tapón de cabeza cuadrada
Forma Enchufe Tipo de rosca de tubería BSPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico