(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorio para tubería - T, hembra BSPT, acero inoxidable 316, clase 150

Accesorio para tubería - T, hembra BSPT, acero inoxidable 316, clase 150

Las tuberías en T de acero inoxidable 316 tienen una excelente resistencia a la corrosión y no pueden endurecerse por la precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-7478
ZUSA-PF-7479
ZUSA-PF-7480
ZUSA-PF-7481
ZUSA-PF-7482
ZUSA-PF-7483
ZUSA-PF-7484
ZUSA-PF-7485
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/8" BSPT hembra1/8" BSPT hembra1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT hembra1/4" BSPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" BSPT hembra3/8" BSPT hembra3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT hembra1/2" BSPT hembra1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT hembra3/4" BSPT hembra3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1" BSPT hembra1" BSPT hembra1"
1 Pieza(s)

13 Días

Hembra BSPT de 1-1/2"Hembra BSPT de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

BSPT hembra de 2"BSPT hembra de 2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Rama Tipo de conexión: rama de rosca Tees + B4712
Tipo de rosca de conexión Rc Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 316
Estilo Tee Forma Tee Tipo de rosca de tubería BSPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico