(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubería - tapón de cabeza hexagonal, macho BSPT, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorio para tubería - tapón de cabeza hexagonal, macho BSPT, acero inoxidable 304, clase 150

El tapón de cabeza hexagonal de acero inoxidable 304 puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-8256
ZUSA-PF-8257
ZUSA-PF-8258
ZUSA-PF-8259
ZUSA-PF-8260
ZUSA-PF-8261
ZUSA-PF-8262
ZUSA-PF-8263
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1/8"1/8"
1 Pieza(s)

51 Días

1/4" BSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 3/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

3/4" BSPT macho3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"1"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

BSPT macho de 2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión R
Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 304 Estilo Tapón de cabeza hexagonal
Forma Enchufe Tipo de rosca de tubería BSPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico