(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubería - tapa, BSPT hembra, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorio para tubería - tapa, BSPT hembra, acero inoxidable 304, clase 150

El accesorio de tapa de acero inoxidable 304 puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-8240
ZUSA-PF-8241
ZUSA-PF-8242
ZUSA-PF-8243
ZUSA-PF-8244
ZUSA-PF-8245
ZUSA-PF-8246
ZUSA-PF-8247
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8" BSPT hembra1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4" BSPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8" BSPT hembra3/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2" BSPT hembra1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4" BSPT hembra3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1" BSPT hembra1"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hembra BSPT de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

BSPT hembra de 2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión Rc
Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 304 Estilo Tapa
Forma Tapa Tipo de rosca de tubería BSPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico