(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El codo de 45 grados de acero inoxidable 304 puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-8204 |
ZUSA-PF-8205 |
ZUSA-PF-8206 |
ZUSA-PF-8207 |
ZUSA-PF-8208 |
ZUSA-PF-8209 |
ZUSA-PF-8210 |
ZUSA-PF-8211 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Acero inoxidable 304 (SUS304) | Tipo | Adecuado | Fluido Aplicable | Agua / Gas / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1 | Tipo de conección | Hilo <-> Hilo, Dirección | Tipo de conexión - Dirección del hilo | Codo de 45 ° |
Tipo de rosca de conexión | Rc | Tratamiento de superficies | No provisto | Material | Acero inoxidable 304 |
Estilo | Codo de 45 grados | Forma | Codo de 45 grados | Tipo de rosca de tubería | BSPT |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente