(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubería - medio acoplamiento, hembra BSPT x soldadura a tope, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorio para tubería - medio acoplamiento, hembra BSPT x soldadura a tope, acero inoxidable 304, clase 150

El medio acoplamiento de acero inoxidable 304 puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-8070
ZUSA-PF-8071
ZUSA-PF-8072
ZUSA-PF-8073
ZUSA-PF-8074
ZUSA-PF-8075
ZUSA-PF-8076
ZUSA-PF-8077
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/8" BSPT hembraSoldadura a tope de 1/8"1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT hembraSoldadura a tope de 1/4"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" BSPT hembraSoldadura a tope de 3/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT hembraSoldadura a tope de 1/2"1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT hembraSoldadura a tope de 3/4"3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1" BSPT hembraSoldadura a tope de 1"1"
1 Pieza(s)

13 Días

Hembra BSPT de 1-1/2"Soldadura a tope de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT hembra de 2"Soldadura a tope de 2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión Rc
Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 304 Estilo Medio de acoplamiento
Forma Derecho Tipo de rosca de tubería BSPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico